Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 36TE

Stecksockelsystem HX3plug125A 36TE für DNX3/DX3 Geräte

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 36TE
Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 36TE 405241
806999471
3414970316912
3414970316912


158.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockelsystem HX3plug125A 36TE für Geräte DNX3/DX3optimiert und standard
Nennstrom (In): 80A/125A (jeweils seitliche oder zentrale Einspeisung)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Alimentation 80A: Direktanschluss über Einspeiseklemmen an Abgangsgerät und dessen Steckadapter (Steckanschluss)
Einspeisung 125A: Anschluss über Anschlussadapter 4L (Art. Nr. 405242)
Anschluss Stecksockelsystem 125A: 4x50mm² (Anschlussadapter 125A)
Anschluss Stecksockelsystem 80A: 4x35mm² (Seil/Draht) oder 4x25mm² (Litze mit/ohne Aderendhülsen)
Abgänge: DNX3/DX3optimiert und standard mit Steck- oder Schraubanschluss
Anschluss Abgänge: Anschlussadapter (L1/1TE: Art. Nr. 405247/10St, L2/1TE :Art. Nr. 405248/10St, L3/1TE: Art. Nr.405249/10St., N/1TE: Art. Nr. 405246/10St., L1-N, L2-N, L3-N/1TE: Art. Nr. 405251/Set mit je 1St.)
Breite: 36TE
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Berührungsschutz: IP 20
Isolationsspannung (Ui): 690VAC
Zubehör: Berührungsschutzabdeckung IP 40 (Art. Nr. 405255)
Montage (diverse Gehäuse): Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene (Art. Nr. 047723) mit 3 Halterungen (Art. Nr. 405224/2St.)
Montage Gehäuse XL3 800/4000: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020651)
Anmerkung: Für die Spannungsversorung bis 125A muss ein Einspeiseblock (Art. Nr. 405242) verwendet werden. Für die Direkteinspeisung 80A muss ein Abgang DX3standard 4L mit Schraubklemmen eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Stecksockelsystem ohne Befestigungsmaterial



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen