Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte

Hilfs- und Signalkontakt 1NO/NC für DX3 (standard) Geräte, Hilfs- und Signalkontakt

Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte
Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte 406266
806992181
3245064062664
3245064062664


52.85 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfs- und Signalkontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Betriebsnennstrom (In): 6A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Betriebsspannung (Un): 240V AC
Kontakte: 2NO/NC
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Signalisiert die Stellung des Kippphebels (Hilfskontakt und die Auslösung des Gerätes (Signalkontakt)
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)