Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x10mm² - 40A - Länge 50cm

Kabelbaum HVX3optimiert 10mm², 4L, 40A für vertikale Verbindung von DIN-Schienen für Anschluss von Kamm HX3optimiert

Kabelbaum 4x10mm² - 40A - Länge 50cm
Kabelbaum 4x10mm² - 40A - Länge 50cm 406308CH10
805998021
7611668102826
7611668102826


16.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum HVX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Querschnitt: 10mm²
Länge: 50cm
Nennstrom: 40A
Anschluss: Einspeiseelement HVX3optimiert (Art. Nr. 406308), an Einspeiseelement DX3optimiert (Art. Nr. 406298) und an Anschlusselement DX3optimiert (Art. Nr. 406301)
Anmerkung: Zur vertikalen Verbindung von 2 DIN-Profilschienen mit Einspeiseelementen HVX3optimiert, DX3optimiert oder Anschlusselement DX3optimiert