Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Neutralleitertrenner DX3 Standard

Neutralleitertrenner 63A - Seitenanbau (rechts)

Neutralleitertrenner DX3 Standard
Neutralleitertrenner DX3 Standard 406330
805925501
3414971739963
3414971739963


13.75 CHF
318


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Neutralleitertrenner für DX3standard
Bemessungsstrom Ie: 63A
Montageart: Seitenanbau (rechts)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x35mm² / 2x16mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm² / 2x16mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Kompatibel mit DIN-Schienenmontage und Sammelschienensystem HX3-Plug
Klemmen (oben / unten): Schraubanschluss
Bemessungsspannung: 230/400V AC
Ausschaltvermögen: 10kA
Schutzart: IP20
Abmessungen (BxHxT)
Breite: 18mm
Höhe: 85,5mm
Tiefe: 70mm
Verpackungseinheit 5 Stück 



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen