Lasttrennschalter 3L 20ALasttrennschalter DX3-IS 3L 20ALasttrennschalter 3L 20A
Lasttrennschalter DX3-IS
Anzahl Aussenleiter: 3L Betriebsnennstrom (In): 20A Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202, 24TE: 405210) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937) System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026) System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036) System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231) System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm² Anmerkung: Kipphebel grau Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich Betriebsspannung AC: 12-250V Verlustleistung (pro Pol): 0,36W |