Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 4L C 32A - 6kA

Leitungsschutzschalter DX3optimiert 4L C 32A 4500A/6kA Steckanschluss

Leitungsschutzschalter 4L C 32A - 6kA
Leitungsschutzschalter 4L C 32A - 6kA 406922
805182341
3245064069229
3245064069229


81.20 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 32A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 3TE (54mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter überwacht, Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-440V
Verlustleistung (pro Pol): 3,0W



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen