Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 1L C 32A

Leitungsschutzschalter DX3standard 1L C 32A 6000A/10kA

Leitungsschutzschalter 1L C 32A
Leitungsschutzschalter 1L C 32A 407657
806122001
3245064076579
3245064076579


21.60 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 32A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 10kA
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937) oder Gabel-Kammschiene Einpolig L,L (12TE: 004911, 57TE: 004912)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x35mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 3,1W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen