Leitungsschutzschalter 4L D 32ALeitungsschutzschalter DX3standard 4L D 32A 25kALeitungsschutzschalter 4L D 32A
Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L Betriebsnennstrom (In): 32A Charakteristik: D Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 3-5xIn Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 25kA Breite: 6TE (108mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036) System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x35mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm² Anmerkung: Neutralleiter überwacht, Neutralleiter links Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Betriebsspannung AC: 12-440V Verlustleistung (pro Pol): 3,1W |