Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 4L MA 63A

Leitungsschutzschalter DX3standard 4L MA 63A 50kA

Leitungsschutzschalter 4L MA 63A
Leitungsschutzschalter 4L MA 63A 410265
807285321
3245064102650
3245064102650


515.30 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Charakteristik: MA
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 12-14xIn
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 50kA
Breite: 6TE (108mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-440V
Verlustleistung (pro Pol): 6,05W