Best-Price-Pack RCBO-2L-16A-C-30MA-TYP-AFehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2L 16A C 30mA Typ A
|
||||||||||||||||
|
|
|
411296BP3 531102420 7611668117172 ![]() 378.60 CHF 303
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Best-Price-Pack - Kaufe 5; bezahle 4 Legrand FI/LS-Schalter DX3standard Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter Bemessungsstrom In 16 A Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA C-Charakteristik Bemessungsspannung Un 230 VAC Bemessungsfrequenz 50 Hz Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 61009-1: 10000A Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 10 kA Stosssstromfest bis 250 A Energiebegrenzungsklasse 3 Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme