Best-Price-Pack RCCB 2P 25A 30mA Typ AFehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2P 25A C 30mA Typ A Schraubanschluss
|
||||||||||||||||
|
|
|
411554BP3 531122460 7611668102987 ![]() 423.60 CHF 302
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss nur mit Anschlusselement (406300): Stift-Kammschiene HX3 1L/N
(13TE: 404926, 57TE: 404937)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 2L/63A Kopf-FI (406300) nur mit Kamm HX3 1L/N
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W