Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 4P 63A 300mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4P 63A 300mA 10kA Typ A Schraubanschluss
Neutralleiter rechts

Fehlerstromschutzschalter 4P 63A 300mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter 4P 63A 300mA Typ A 411781
531146050
3245064117814
3245064117814


258.20 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Neutralleiter rechts
Anzahl Aussenleiter (P): 4
Breite (TE): 4
Betriebsnennstrom (In): 63A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Bemessungsfehlerstrom: 300mA
Abschaltleistung (EN/IEC 61008-1): 10 kA
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Einspeisung: oben od. unten
Anschlussquerschnitte
Draht/Seil: 1x0.75 bis 50mm² oder 2x0.75 bis 16mm²
Litze ohne Aderendhülsen: 1x0.75 bis 35mm² oder 2x0.75 bis 16mm²
Litze mit Aderendhülsen: 1x0.75 bis 25mm²
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Betriebsspannung AC: 220V bis 440V
Verlustleistung: 1.9W