Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA

Fehlerstromschutzschalter DX3 Standard

Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA
Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA 411966
531132080
3414972087902
3414972087902


575.70 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3 Standard
Anzahl Aussenleiter: 4 L
Betriebsnennstrom (In): 40 A
Typ B: Wechselfehlerströme bis 100 kHz, pulsierende Gleichfehlerströme und glatte Gleichfehlerströme
Empfindlichkeit: 30 mA
Breite: 4 TE (72 mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35 mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x50 mm² / 2x16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x35 mm² / 2x16 mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x25 mm²
Stromstossfestigkeit: 4 kV
Betriebsspannung AC: 400 V
Verlustleistung (total): 4.7 W
Anmerkung: Neutralleiter links