Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Minuterie-Schrittschalter geräuscharm

Minuterie-Schrittschalter CX3 geräuscharm 16A, 1L, 230VAC, 1NO, 5-60Min.

Minuterie-Schrittschalter geräuscharm
Minuterie-Schrittschalter geräuscharm 412401
534107200
3245064124010
3245064124010


71.10 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Minuterie-Schrittschalter geräuscharm CX3
Anzahl Aussenleiter: 1 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 230V
Schaltkontakte: 1 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Geräuscharm