Standard Schrittschalter CX3
Anzahl Aussenleiter: 2 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 230V
Schaltkontakte: 4 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Maximal 2 Hilfskontakte pro Gerät anbaubar