Installationsschütz 2L ohne manuelle BedienungInstallationsschütz CX3 25A, 2L, 230V, 2NO ohne manuelle BedienungInstallationsschütz 2L ohne manuelle Bedienung
Installationsschütz CX3
Anzahl Aussenleiter: 2L Betriebsnennstrom (In): 25A Spulenspannung (AC): 230V Kurzschlussfestigkeit: 6kA Schaltkontakte: 2NO Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095 Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm² Hinweis: Ohne manuelle Bedienung |