Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Installationsschütz 3L mit manueller Bedienung

Installationsschütz CX3 40A, 3L, 230V, 3NO mit manueller Bedienung

Installationsschütz 3L mit manueller Bedienung
Installationsschütz 3L mit manueller Bedienung 412549
507163410
3245064125499
3245064125499


128.90 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Installationsschütz CX3
Anzahl Aussenleiter: 3L
Betriebsnennstrom (In): 40A
Spulenspannung (AC): 230V
Kurzschlussfestigkeit: 3kA
Schaltkontakte: 3NO
Normenkonform: EN 60947-4-1, EN 61095
Breite: 3TE (54mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x25mm²/2x10mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x16mm²/2x16mm²
Hinweis: Mit manueller Bedienung
Anmerkung: Mit Hand-0-Automat Funktion ohne automatische Rückstellung