Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22

Digitale Tages- und Wochenschaltuhr 2 Kanal

Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22
Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22 412641
533125400
3245064126410
3245064126410


229.90 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AlphaRex3 D22 Digitale Tages- und Wochenschaltuhr
Betriebsspannung AC: 230V
Anzahl Kanäle: 2
Anzahl Kontakte: 2 NO/NC
Verlustleistung: 1W
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Breite: 2TE (35mm)
Anzahl Programme: max. 56 Programme (28 pro Kanal)
Kürzeste Schaltzeit: 1s
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Mit textgeführtem Programmierkonzept, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar,
einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich, EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme,
Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung,
Ganggenauigkeit +/- 0,1 s/Tag, mit Nulldurchgangsschaltung
Anmerkung: Tages- und Wochenzeitschaltuhr, Zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken,
Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Blöcken Mo-So, Mo-Fr oder Sa-So,
Sekundengenaues Programmieren, Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar,
Komfort-Zusatzfunktionen: Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 h,
Nachlaufzeit einstellbar von 0s...23h 59min 59s, -1h-Test,
PIN-Code Eingabesperre,
Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen: Zyklusfunktion,
Einschaltzeit einstellbar zwischen 1s und 1h 59min 59s,
Kanalwechselfunktion,
Netzsynchronbetrieb einstellbar,
Hintergrundbeleuchtung