Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tagesschaltuhr MicroRex³ T11

Analoge Tagesschaltuhr mit Synchronmotor

Tagesschaltuhr MicroRex³ T11
Tagesschaltuhr MicroRex³ T11 412780
533121500
3245064127806
3245064127806


73.60 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 T11 Analoge Tagesschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit).
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Synchronmotor
Anzahl Kanäle: 1 NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 1TE (18mm)
Kürzeste Schaltzeit: 15min
Schaltschritt: 15min
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Tagesscheibe mit unverlierbaren Segmenten,
Schaltgenauigkeit: Tagesschaltuhr +/-5 min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C