Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tagesschaltuhr MicroRex³ QT11

Analoge Tagesschaltuhr 1 Kanal mit Quarzmotor

Tagesschaltuhr MicroRex³ QT11
Tagesschaltuhr MicroRex³ QT11 412790
533121600
3245064127905
3245064127905


69.20 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 QT11 Analoge Tageschaltuhr 1-Kanal mit Quarzmotor
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Quarzmotor
Anzahl Kanäle: 1 NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 1TE (18mm)
Kürzeste Schaltzeit: 15min
Schaltschritt: 15min
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten, Schaltgenauigkeit: +/-5 min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Quarzmotor, Ganggenauigkeit +/- 2,5 sek/Tag, Gangreserve 100 Stunden