Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tagesschaltuhr MicroRex³ T31

Analoge Tagesschaltuhr mit Synchronmotor

Tagesschaltuhr MicroRex³ T31
Tagesschaltuhr MicroRex³ T31 412812
533120000
3245064128124
3245064128124


81.00 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 T31 Analoge 1-Kanal Tagesschaltuhr mit Synchronmotor
(netzsynchrone Ganggenauigkeit).
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Synchronmotor
Anzahl Kanäle: 1 NO/NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 3TE (54mm)
Kürzeste Schaltzeit: 30min
Schaltschritt: 15min
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten, Schaltgenauigkeit: -Tagesschaltuhr +/-5 min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Synchronmotor (Netzsynchrone Ganggenauigkeit)
Aufputzmontage mit Wandhalterung und Klemmenabdeckung Best. Nr. 412859