Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wochenschaltuhr MicroRex³ W31 So/Wi

Plug & Play - Automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme

Wochenschaltuhr MicroRex³ W31 So/Wi
Wochenschaltuhr MicroRex³ W31 So/Wi 412828
533122800
3245064128285
3245064128285


223.85 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 TW1 So/Wi Analoge Wochenschaltuhr mit automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme + Sommer-/Winterzeitumschaltung.
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Quarzmotor
Anzahl Kanäle: 1 NO/NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 3TE (54mm)
Kürzeste Schaltzeit: 4h
Schaltschritt: 2h
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten,
Schaltgenauigkeit: Wochenschaltuhr +/- 30min, Deckel plombierbar,
Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme,
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Quarzmotor,
Ganggenauigkeit +/- 0,2 sek/Tag,
Gangreserve 6 Jahre (Zeitpufferung bei Spannungsausfall),
Aufputzmontage mit Wandhalterung und Klemmenabdeckung Best. Nr. 412859