Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Meldeleuchte grün/rot mit 2-fach LED 110-400V

Meldeleuchte CX3 mit 2-fach LED (grün/rot) 110-400V

Meldeleuchte grün/rot mit 2-fach LED 110-400V
Meldeleuchte grün/rot mit 2-fach LED 110-400V 412931
472502931
3414970531735
3414970531735


37.30 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Meldeleuchte CX3 mit 2-fach LED (grün/rot) 110-400V
Betriebsspannung Meldeleuchte (Un): 110-400VAC
LED Farben: Grün und Rot
LED Lebensdauer: 100'000 h
LED Leistungsaufnahme: 0,17W unterhalb 230VAC und 0,11W unterhalb 24VAC
LED Hinweis: Leuchtkörper kann nicht ersetzt werden
Normengeprüft: EN 60947-5-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einer roten und einer grünen LED Meldeleuchte



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen