Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Meldeleuchte grün/rot/gelb mit 3-fach LED 230-400V

Meldeleuchte CX3 mit 3-fach LED (grün/rot/gelb) 230-400V

Meldeleuchte grün/rot/gelb mit 3-fach LED 230-400V
Meldeleuchte grün/rot/gelb mit 3-fach LED 230-400V 412934
472503931
3414970531193
3414970531193


45.55 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Meldeleuchte CX3 mit 3-fach LED (grün/rot/gelb) 230-400V
Betriebsspannung Meldeleuchte (Un): 230-400VAC
LED Farbe: Grün, Rot und Gelb
LED Lebensdauer: 100'000 h
LED Leistungsaufnahme: 0,17W unterhalb 230VAC und 0,11W unterhalb 24VAC
LED Hinweis: Leuchtkörper kann nicht ersetzt werden
Normengeprüft: EN 60947-5-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einer roten, einer grünen und einer gelben LED Meldeleuchte