Sonnerietransformator TX3
Primärspannung AC: 230V
Sekundärspannung AC: 8-12V
Betriebsnennstrom (In): 2-3A
Leistungsaufnahme (VA): 24VA
Normenkonform: EN 61558-2-8
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1-4mm², Litze mit Aderendhülsen 1-4mm²
CTP Schutz: Schutz vor Übertemperatur, Abschaltung des Gerätes infolge Überspannung oder Kurzschluss und lässt dieses Abkühlen vor Wiedereinschaltung