Konfigurationstool für vandalensichere Schrauben
| Klingenbreite: | 0 mm |
| Klingenstärke: | 0 mm |
| Klingenlänge: | 0 mm |
| isoliert: | nein |
| schutzisoliert 1000 V: | nein |
| Griffausführung: | 1-Komponenten |
| Ausführung: | gerade |
| Sechskant an Klinge: | nein |
| Ausführung funkenarm: | nein |
| Antimagnetisch: | nein |
| Klemmeinrichtung: | nein |
| Präzisionsausführung: | nein |
| VDE geprüft: | nein |