Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W

Aufbau-Leuchte Chartres weiss, Ø296mm / E27 max. 53W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W
Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W 514270
924120309
3292295142702
3292295142702


117.30 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 04
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen