Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W / oval

Aufbau-Leuchte Chartres weiss, 225x321 / E27 max. 53W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W / oval
Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W / oval 544270
924140319
3292295442703
3292295442703


134.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage Fassung nach unten
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 225x321
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 04
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 17W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen