Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres, schwarz / E27 / Halogen 53W / oval

Aufbau-Leuchte Chartres schwarz, 225x321 / E27 max. 53W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Chartres, schwarz / E27 / Halogen 53W / oval
Chartres, schwarz / E27 / Halogen 53W / oval 544276
924150319
3292295442765
3292295442765


145.65 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage Fassung nach unten
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 225x321
Farbe: schwarz
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 04
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 17W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Alternativ Artikel