Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Type A, 3A, 15W, 1Mod. magnesium

EB-USB Ladesteckdose Typ A, 1 Modul, magnesium

EB-USB Ladesteckdose Type A, 3A, 15W, 1Mod. magnesium
EB-USB Ladesteckdose Type A, 3A, 15W, 1Mod. magnesium 571681
965000841
3414972242530
3414972242530


49.70 CHF
111


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 22.5x45mm.
Einbautiefe: 33mm.
Mit Schraubklemmen.
Anschluss: 230V.
Eigenverbrauch: <0.1W.
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player).