Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 1 Modul, Typ-C 20W weiss

USB-Steckdose 1 Modul, weiss

EB-USB Ladesteckdose 1 Modul, Typ-C 20W weiss
EB-USB Ladesteckdose 1 Modul, Typ-C 20W weiss 571696
965008001
3414972242653
3414972242653


45.20 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x22.5mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb: < 0.05W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen.