Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 0-1
Schaltwinkel: 1 ×30°
		
				
					
							| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte | 
							| Ausführung: | Wendetaster | 
							| Bedienungsart: | Drehknopf | 
							| Kontakte: | 1 Wechsler | 
							| Rückmeldekontakt: | nein | 
							| mit Beleuchtung: | nein | 
							| Montageart: | Unterputz | 
							| Befestigungsart: | Schraubbefestigung | 
							| Werkstoff: | Kunststoff | 
							| Werkstoffgüte: | sonstige | 
							| halogenfrei: | nein | 
							| Oberfläche: | unbehandelt | 
							| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | 
							| Farbe: | weiss | 
							| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | 
							| transparent: | nein | 
							| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | 
							| Aufdruck: | sonstige | 
							| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | 
							| Nennspannung: | 400 V | 
							| Bemessungsstrom: | 16 A |