Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: ? - 0 - ?
Schaltwinkel: 2 ×30°
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Ausführung: | Wendetaster |
| Bedienungsart: | Drehknopf |
| Kontakte: | 2 Schliesser |
| Rückmeldekontakt: | nein |
| mit Beleuchtung: | nein |
| Montageart: | Aufputz |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| Aufdruck: | sonstige |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Nennspannung: | 250 V |
| Bemessungsstrom: | 6 A |
| Gerätebreite: | 79 mm |
| Gerätehöhe: | 79 mm |
| Gerätetiefe: | 54 mm |