Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Kleinkombination S6/T13 magnesium

EB-Kleinkombination 6/1L + T13, 10A, 2 Module, magnesium

EB Kleinkombination S6/T13 magnesium
EB Kleinkombination S6/T13 magnesium 571884
755306841
3245065718843
3245065718843


65.90 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Befestigung an die Montageplatte mit Schrauben (Lochbefestigung 52mm)
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter nicht beleuchtbar
Für Montage mit Basic Rahmenplatte die Montageplatte Art. 5717 58 und die Rahmenplatte für Kleinkombinationen verwenden
Für Montage mit High-End Rahmenplatte die Montageplatte Art. 5717 57 verwenden
Durch die Verwendung einer Universal-Montagplatte Art. 5717 57 wird der Sockel der Kleinkombination um 6,5 mm nach oben verschoben und passt nicht mehr in die NIS-Dose, kann aber mit allen Rahmenplatten (Basic und High End) verwendet werden
Maximal eine Kleinkombination pro Mehrfachkombination