Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Pearl Alu

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Wechselschalter 3/1L und Sonnerietaster AR/1L, 10A

UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Pearl Alu
UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Pearl Alu 572130UP67
482152931
7611668088748
7611668088748


64.05 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter und Taster nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen