UP Kombination 2x1 leer-S3+3/T13 Pearl AluUP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
|
|
![]() |
572141UP67 556154931 7611668088830 ![]() 85.50 CHF 110
Lieferbar
|
Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 10A, 250V
Schalter nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsatz: Magnesium
Maximal eine Kleinkombination pro Mehrfachkombination