UP Kombination 2x1 T23-T23 Pearl AluUP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
|
|
|
|
572152UP67 639123931 7611668088953 ![]() 47.70 CHF 110
Nicht mehr lieferbar
|
Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 26.7mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 16A, 250V
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium