UP Kombination 2x1 S0-2xT23 weissUP-Kombination 2x1 Arteor, weiss
|
||||||||||||||||
|
|
|
572160UP61 482133001 7611668089004 ![]() 83.70 CHF 110
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Schalter mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 4 mm²
Steckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 16A, 250V, Anschlüsse parallel
Schalter nicht beleuchtbar