Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Doppel-Wippe 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 4mm²
Schaltleistung maximal 500W
| Zusammenstellung: | sonstige |
| integrierte Zeitschaltuhr: | nein |
| mit Helligkeitssensoranschluss: | nein |
| geeignet für Windsensor: | nein |
| geeignet für Regensensor: | nein |
| mit Glasbruchmelderanschluss: | nein |
| mit Astro-Programm: | nein |
| Nebenstelleneingang: | nein |
| mit Memory-Funktion: | nein |
| Zufallsgenerator: | nein |
| Aussperrsicherung: | nein |
| Montageart: | Aufputz |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| max. Schaltleistung: | 500 W |
| Nennspannung: | 250 V |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |