Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Raumthermostat 230V weiss

EB-Elektronischer Raumthermostat 230V, 2 Module, weiss

Raumthermostat 230V weiss
Raumthermostat 230V weiss 572203CH
305413301
4010957524128
4010957524128


121.80 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser)
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 8 A / 230V AC, ohmsche Last
- 2 A / 230V AC, induktive Last
Temperaturbereich: +5° C bis +40° C
Schaltgenauigkeit: ± 0,5° C (Kategorie B)
Helligkeit der LEDs einstellbar und ausschaltbar, durch drücken (>2 Sek.) der Bedientaste.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen