Gong und Summer
Summer 230V
Summer 230V weiss
572207AP61
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
Summer 230V weiss
AP-Summer 230V, Gr. I, Arteor, weiss
Summer 230V weiss
Artikelnummer:
572207AP61
E-Nr.:
931006001
EAN:
7611668087307
Barcode:
Listenpreis:
72.45 CHF
Warengruppe:
111
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP20
Lautstärke:
69 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiss
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Aufbau
Trafo eingebaut:
nein
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [64]