Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Summer 230V weiss

UP-Summer 230V, Gr. I, Arteor, weiss

Summer 230V weiss
Summer 230V weiss 572207UP61
931206001
7611668087291
7611668087291


68.70 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 29mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen