Raumthermostat 230V weiss, mit externer SondeAP-Elektronischer Raumthermostat mit externer Sonde, Gr. I, Arteor, weissRaumthermostat 230V weiss, mit externer Sonde
Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm Front 45x45mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm² Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser) Anschluss 230V Kontaktbelastung: - 16A / 230VAC, ohmsche Last. Temperaturbereich +10° C bis +60° C Umschalttaste: ON/OFF Minimum-/Maximum-Regler für externe Sonde |
||||||||||||||||