Schalter und Taster
Wippschalter
Einsätze
Wippschalter S3+0+3 magnesium
572544
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
Wippschalter S3+0+3 magnesium
EB-Dreifachschalter 3+0+3/1L, 10AX, 2 Module, magnesium
Wippschalter S3+0+3 magnesium
Artikelnummer:
572544
E-Nr.:
321716841
EAN:
3245065725445
Barcode:
Listenpreis:
32.90 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Dreifach-Wippe 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Nicht beleuchtbar
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
0 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [12]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]