Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 5V/2400mA magnesium

EB-USB Ladesteckdose 2-fach 5V/2400mA, 2 Module, magnesium

EB-USB Ladesteckdose 5V/2400mA magnesium
EB-USB Ladesteckdose 5V/2400mA magnesium 572578
965123841
3245065725780
3245065725780


57.05 CHF
111


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.1W
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen