Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 125W 2L

EB-Tastdimmer 2-Leiter, 125W, 2 Module, magnesium

EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 125W 2L
EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 125W 2L 572739A
548833841
3414972447386
3414972447386


134.45 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 40mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Universaldimmer für das Schalten von:
- 125 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 125 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 125 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster
Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich.