Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Raumthermostat 230V magnesium, mit externer Sonde

EB-Elektronischer Raumthermostat mit externer Sonde, 2 Module, magnesium

Raumthermostat 230V magnesium, mit externer Sonde
Raumthermostat 230V magnesium, mit externer Sonde 572763CH
439634841
7611668087352
7611668087352


321.65 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser)
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 16A / 230VAC, ohmsche Last.
Temperaturbereich +10° C bis +60° C
Umschalttaste: ON/OFF
Minimum-/Maximum-Regler für externe Sonde


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen