Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lautsprecher-Anschlussdose magnesium

EB-Doppel-Lautsprecher-Anschlussdose, 2 Module, magnesium

Lautsprecher-Anschlussdose magnesium
Lautsprecher-Anschlussdose magnesium 572770-2
935409841
7611668091830
7611668091830


43.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 20mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Für 2 Lautsprecher


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen