Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter magnesium

EB-Bewegungsmelder 2 Leiter, 250W, 2 Module, magnesium.

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter magnesium
EB-Bewegungsmelder 2-Leiter magnesium 574059A
545434841
3414972395229
3414972395229


187.35 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 35mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm².
2 Leiter Anschluss. 

Für das Schalten von:
- 3-250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 100 W Sparlampen und LED

Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s .. 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb (max. 3)
Eingebauter überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer