Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschalter 250V magnesium

EB-Zeitschalter 1000W, 250V, 2 Module, magnesium

Zeitschalter 250V magnesium
Zeitschalter 250V magnesium 574084CH
733806841
7611668086805
7611668086805


156.75 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zeitbereich einstellbar: 25 s … 15 Min
Bestückt mit LED, mit Ausschaltfunktion
Elektronischer Zeitschalter zum Schalten von Beleuchtungsanlagen oder Elektroheizgeräten
Mehrere Zeitschalter können am gleichen Stromkreis betrieben werden



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen